NY/CC - Serre-câbles Nylatch
Les goujons DZUS® NY-CC de Southco sont conçus pour être utilisés avec la gamme de passe-fils NY-WG, et offrent ensemble une gamme de fixations réutilisables en plastique, de type rivet à pousser/tirer, avec une sélection de différentes tailles, styles de tête et couleurs disponibles. La fixation combinée est retenue dans le panneau amovible et ne nécessite pas de réceptacle séparé.

- Forment une boucle et s’installent facilement d’une simple pression sur le pion plongeur
- Tirez sur le pion plongeur pour dégager le câble et réutiliser le serre-câble
- Pour épaisseurs de panneaux de 0,36 mm à 5,1 mm
- La conception à plusieurs trous est compatible avec des faisceaux de fils, tubes, etc. de 6,4 mm à 38,1 mm de diamètre
- Idéal pour montage sur trou borgne
Une gamme de poussoirs conçus pour s'accoupler avec les passe-fils NY. Les options comprennent la taille, le style de tête, le matériau et l'épaisseur du panneau.
Disponible en Nylon noir ou blanc (UL94-HB) ou en Polyester noir ignifugé (UL94-V0).
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT