Séries LG/LM -Pinos de Liberação Rápida LOCKWELL®
Estes pinos de precisão com ação única oferecem um acoplamento positivo rápido e fácil para aplicações com uso frequente e repetitivo. As esferas de rotação posicionadas no final dos pinos encaixam justas à superfície de acoplamento, garantindo um desempenho resistente à vibração. Um acionamento por botão faz com que as esferas se recolham dentro do pino, permitindo fácil inserção ou remoção em qualquer superfície.

Designs reforçados disponíveis com pinos de diversos diâmetros, comprimentos e materiais atendem a uma grande variedade de requisitos de aplicações para alinhamento, posicionamento ou retenção de objetos. Todos os modelos oferecem um acoplamento positivo e operação com uma mão, fazendo destes uma alternativa interessante a parafuso e porcas, contrapinos (cupilhas) ou chavetas.
- Uma construção robusta garante uma boa relação resistência x peso
- Modelos com botão de acionamento facilitam o uso, se comparados com o modelo básico com pinos de retenção com ajuste de interferência
- Basta apertar o botão para acoplar ou remover o pino sem resistências
- Eixo interno com mola empurra pra fora as esferas de retenção novamente quando o botão é liberado, para um encaixe firme e preciso
- Diversos modelos de puxadores atendem às necessidades específicas da aplicação: maior área de empunhadura para manuseio com luvas, puxador curto para menor saliência externa, botão de acionamento embutido, para maior proteção contra aberturas acidentais
- Disponíveis no modelo padrão com duas esferas ou variação com 4 esferas, para maior carga de tensão
- Disponíveis em opções com pino em inox
- Disponíveis em vários padrões diferentes, para atender aos requisitos da indústria militar/aeroespacial ou de aplicações comerciais
- Cargas de tensão mínimas variam de 200 lb até 7.120 lb, dependendo do tamanho e modelo do pino
- Carga de cisalhamento para os pinos da Série LG varia de 4.600 lb a 147.000 lb e para pinos da Série LM de 26.000 N a 718.000 N, dependendo do material e tamanho do pino
- Todos os Pinos DZUS® Lockwell® das séries LG e LM atendem ou excedem os requisitos das normas NASM 23460 e NAS 1332 e são aprovados pela Lista de Produtos Qualificados (QPL) para as seguintes normas:
- – NAS 1333 a NAS 1346
- – NAS 1353 a NAS 1366
- – NAS 17984 a NASM 17990
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: