Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Sistema multipontos modular comprime portas com isolamento

A Southco expandiu a sua linha de sistemas multipontos com a adição de uma nova solução para portas com espessura de até 4 polegadas (10 cm). O sistema multipontos modular M4 oferece uma solução versátil com várias opções de configuração, atendendo à crescente demanda por portas com isolamento para aplicações da indústria de climatização. Projetado para aceitar variações dimensionais em painéis, o sistema multipontos modular M4 oferece uma solução flexível para equipamentos de climatização. 

O sistema multipontos modular M4 oferece configurações com engate de um ponto e multipontos, permitindo que fabricantes reduzam o número de furos no painel, melhorando assim o isolamento.

Configuração modular

O sistema multipontos modular M4 aceita diversas opções de travamento e elementos de design. A maçaneta em plástico pode ser configurada com travamento com chave, inserto ou cadeado. O sistema pode ser configurado para engate de um ponto ou multipontos com linguetas reguláveis, um mecanismo de liberação de pressão e uma maçaneta de desbloqueio interna.

Condutividade térmica reduzida

O sistema multipontos modular M4 é fabricado com materiais específicos para reduzir condutividade térmica. A compressão garante melhor vedação e reduz o número de furos no painel. 

Características adicionais

Além das versáteis opções de travamento, o sistema multipontos modular M4 oferece instalação simples e é adequado para uso em aplicações exteriores.

O sistema multipontos modular da Southco fornece uma solução abrangente para portas de acesso de grandes dimensões. Um simples giro da maçaneta do acionador aciona diversos pontos de engate ao longo da porta. Uma grande variedade de opções de travamento e modelos, além de opções de vedação, fazem com que estes sistemas sejam ideais para a maioria das aplicações envolvendo portas de grandes dimensões, incluindo painéis de climatização.

O sistema multipontos modular M4 oferece compressão confiável, maior flexibilidade de ajustes e recursos de liberação melhorados para aplicações onde isolamento é prioridade. 

Para mais informações sobre a linha de sistemas multipontos da Southco, visite a página Fechos Multipontos e Maçaneta Embutida.

Veja os recursos relacionados