Sistemas de cierres giratorios

Los sistemas de cierre giratorio de Southco proporcionan una solución resistente para sujetar paneles con la comodidad del cierre por impacto, y ofrecen la posibilidad de ocultar el mecanismo en uno o más puntos de la aplicación. Los cierres giratorios de Southco están disponibles en un amplio abanico de diseños mecánicos y electromecánicos, con materiales duraderos aptos para cualquier entorno. Las soluciones con accionamiento mecánico aportan flexibilidad de acceso, que puede ser manual o seguro, mediante llave, mientras que las opciones con accionamiento electromecánico ofrecen una solución oculta.

image1

Beneficios Clave

  • Compression

    Con la comodidad del cierre por impacto

  • Security

    Opciones seguras, de cierre oculto y en tamaño compacto

  • Multi-Point Compatibility

    Accionamiento monopunto o multipunto

  • Latching Range

    Soluciones de cierre mecánico y electromecánico

  • Physical Requirements

    Variedad de diseños con accionamiento mecánico y electromecánico

  • Hand Keyed

    Opciones de accionamiento manual y mediante llave

Ver todos Sistemas de cierres giratorios

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Sistemas de cierres giratorios

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 1686

Establecer dirección descendente
por página