Fijaciones de apertura rápida

Los cierres de apertura rápida de Southco brindan toda una serie de soluciones mejoradas frente a las técnicas de unión convencionales de los paneles mediante tornillos y pernos. Con opciones de diseño que reducen los costes de instalación, proporcionan un servicio más rápido y fácil, soportan las vibraciones y hacen más intuitivo su manejo para el usuario final, existe un cierre de apertura rápida de Southco para cualquier necesidad de sujeción.

image1

Beneficios Clave

  • Less Time

    Permite la instalación y la liberación de manera fácil y rápida

  • Center of Gravity

    Permanece sujeto al panel, lo que evita la pérdida del cierre

  • Security

    Diversos materiales y tamaños para una variedad de entornos y resistencias

  • Hand or Tool

    Accionado manualmente o mediante herramienta

  • Vibration Resistant

    Permanece firmemente sujeto en condiciones de vibración

  • Compression

    Proporciona una fuerza de unión consistente impidiendo un apriete excesivo

Ver todos Fijaciones de apertura rápida

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

DZUS - Tornillos de rosca rápida

DZUS - Cierres de émbolo con muelle

DZUS - Cierres de expansión

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Fijaciones de apertura rápida

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 1572

Establecer dirección descendente
  1. 56-481-000

    Latch

por página