CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior

No hay problemas de diseño, rendimiento o seguridad con este asequible sistema de cierre en múltiples puntos, especialmente diseñado para aplicaciones exteriores con aislamiento. Su tirador de perfil bajo, su flexibilidad de instalación y su ajuste flexible proporcionan un atractivo aspecto y un rendimiento de confianza para una gran variedad de armarios de telecomunicaciones, electrónicos e industriales.
CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior
Este cierre de gran resistencia con tirador oscilante mejora la seguridad antivandálica y ofrece tres puntos de enganche para compresión incluso con junta aislante en aplicaciones medioambientales, de radiofrecuencia o electromagnéticas. Las versátiles opciones de inclinación del trinquete ofrece una tremenda flexibilidad para instalación y ajuste.
  • Centro de compresión de 5 mm exclusivo de Southco
  • Tirador parcialmente incustrado en la puerta para un aspecto del armario elegante, se libera para un fácil agarre del tirador, y se gira en cualquier dirección para liberara la compresión bajo control y abrir así la puerta
  • Opciones múltiples de cerradura que ofrecen diferentes niveles de control de acceso y de seguridad, con la flexibilidad del usuario final de la asignación y control de códigos de cerradura
  • Las varillas modulares se ajustan a vanos de puerta de hasta 2 m de longitud
  • Su atractiva estética y su diseño ergonómico proporcionan un aspecto y sensación de alto acabado
  • Cuatro opciones de cerradura, que incluyen cerradura con o sin soporte para candado, un bombín DIN 18254, o un tirador mediante herramienta con soporte para candado
  • Varillas estándar de aluminio de 1 m de longitud; fáciles de cortar mientras se instalan, permiten situar al tirador en posición central, superior o inferior del panel de la puerta
  • Carga estática máxima de 250 N por punto de cierre
  • Carga media de rotura de 580 N para el sistema completo
  • Se ajusta en puertas exteriores con espesores entre 1,5 mm y 4,5 mm, y pueden utilizarse en puertas de doble pared
  • Opciones múltiples de trinquetes que se ajustan a un amplio rango de dimensiones de apriete (distancia entre la cara exterior de la puerta al punto de enganche), variando entre 6,5 mm a 112 mm, cada uno con 5,5 mm de ajuste de apriete

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 50

Establecer dirección descendente
Página
por página