Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un sistema de cierre modular para puertas aislantes

Southco ha ampliado su línea de sistemas de cierre multipunto con una nueva solución diseñada para adaptarse a puertas de hasta 10 cm de espesor. El sistema de cierre modular M4 de Southco proporciona una solución versátil con múltiples opciones de configuración que satisface la creciente demanda de puertas aislantes en aplicaciones de climatización. Concebido para tener en cuenta la variación de medidas que existen en los paneles de los cerramientos, el sistema de cierre modular M4 ofrece una solución flexible para un amplio abanico de equipos de climatización. 

Configuración modular

El sistema de cierre modular M4 de Southco permite opciones de cerradura y elementos de diseño muy diversos. Su tirador de plástico puede configurarse con candado o con cerradura de llave o herramienta, mientras que el cierre monopunto o multipunto puede configurarse con levas ajustables, un soporte de liberación de la presión y un tirador de apertura interior.

Menor conductividad térmica

El sistema de cierre modular M4 está diseñado con materiales que reducen la conductividad térmica. 

Prestaciones adicionales

Además de sus versátiles opciones de bloqueo, el sistema de cierre modular M4 ofrece una instalación sencilla y es apto para aplicaciones situadas en exteriores.

Los sistemas de cierre multipunto de Southco proporcionan una solución integral para puertas de acceso de gran tamaño. Un sencillo giro del tirador en el punto de accionamiento fija varios pestillos a lo largo de la puerta. Gracias a su amplia variedad de estilos de cerradura y tirador, así como a las características de sellado opcionales, se adapta a la mayor parte de aplicaciones para puertas de gran tamaño, incluidos los cerramientos de climatización.

El sistema de cierre modular M4 ofrece una compresión fiable, mayor capacidad de ajuste y funciones de liberación de presión mejoradas para aplicaciones de cerramientos donde el aislamiento tenga la máxima prioridad. 

Para descubrir más acerca de la línea de soluciones de cierres multipunto de Southco, visite nuestra página de producto dedicada a los tiradores oscilantes y sistemas multipunto.

See Related Resources