TL - Cierres Serie Over-Center
Los Cierres de la Serie Over-Center de Southco proporcionan un enganche mecánico con acción de palanca “over-center”, que une los paneles y los mantiene unidos de forma segura. Disponibles en múltiples tamaños, estos cierres ofrecen una gran flexibilidad en diseños para una gran variedad de aplicaciones.

Estos cierres están disponibles con una amplia gama de anillas, incluyendo anillas rectas para una resistencia máxima, y anillas curvadas que flexionan para compensar variaciones de desalineaciones o para sets con junta aislante.
- Mecanismo de tracción “over-center” que permite un cierre seguro coplanario
- Modelos con enganche plano y curvado para una resistencia física y contra vibraciones óptima
- Modelos con tornillería oculta que proporcionan un aspecto exterior elegante
- Cierre secundario, para una protección añadida contra aperturas accidentales
- Modelo con taladro para candado, para una mayor seguridad
- Disponible en acero chapado en zinc y en acero inoxidable
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: