MA - Cierres para puertas oscilantes

Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
MA - Cierres para puertas oscilantes
Mecanismos de cierre duraderos que presentan unas excelentes características tanto en funcionamiento como en aspecto para aplicaciones exclusivas. Ocultan la tornillería de montaje frontal o posterior para una mayor elegancia.
  • El modelo McCoy con doble muelle (uno para el trinquete y otro para el tirador) presenta fuerzas de cierre pequeñas, un accionamiento sólido y mantiene el tirador de la puerta a nivel, incluso al utilizar tiradores pesados
  • El diseño Star Lock opcional incluye una llave en estrella de tres ejes y bombín de seis pasadores para una seguridad añadida; el diseño del pestillo de seguridad tipo gancho evita que la puerta sea forzada hacia arriba
  • El obturador integrado de la cerradura evita la entrada del agua o polvo
  • La familia de cierres McCoy se integra con los diseños "One Look-One Lock" para compartir el mismo aspecto y compatibilizar los códigos de llave con otros elementos de cierre complementarios
  • Cierres, tiradores y orientaciones disponibles en una gran gama de modelos con opciones de acabado para ajustarse a la estética de cualquier aplicación
  • Los cierres McCoy pueden complementarse con los premiados tiradores Olivari, para proporcionar un aspecto y toque que destaquen por encima de todo el diseño final
  • Disponibles para ajustarse a un amplio rango de espesores de puerta
  • Disponibles en una gran variedad de acabados de larga duración
  • Serie McCoy disponible con más de 40 tipos de tiradores
  • Serie McCoy disponible con o sin cierre de privacidad que incluye un mecanismo de anulación de emergencia
  • Serie 53 (modelos MA-03-800) disponible para modelos de puertas deslizantes con cierres con gancho de remolque accionados por un tirador y una cerradura con llave
  • Percutor tipo pletina y retenes disponibles en diferentes dimensiones y acabados, para ajustarse al espesor de la puerta y al tipo de cierre o tirador

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando MA - Cierres para puertas oscilantes

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-38 de 577

Establecer dirección descendente
por página