Séries LG/LM - Broches à billes Lockwell®
Conçues avec précision, ces broches à action simple permettent une insertion et un retrait rapides, faciles et pratiques pour des applications nécessitant une utilisation fréquente et répétitive. Les billes d’arrêt situées à l’extrémité de la broche viennent se fixer solidement contre la surface de montage pour garantir une très bonne résistance aux vibrations. En appuyant sur le bouton poussoir, les billes se rétractent dans la broche pour faciliter son insertion ou son retrait.

Ces modèles solides, déclinant une large gamme de diamètres, de longueurs de broches et de matériaux, sont parfaits pour fixer, positionner ou tenir des objets dans bon nombre d'applications. Grâce à leur prise très fiable avec une seule main, ces broches constituent des solutions alternatives idéales à d'autres composants tels que les écrous et les pênes, les clavettes ou les pivots.
- Une construction solide pour un rapport force/poids élevé.
- Le bouton poussoir à action simple facilite l’utilisation par rapport aux broches classiques type détente, ajustables par serrage.
- Le bouton poussoir permet d'enclencher ou de relâcher la broche sans résistance.
- Lorsque le bouton est relâché, la tige munie d’un ressort captif, fait rétracter les billes d’arrêt pour une fixation parfaite.
- De nombreux modèles de poignée sont disponibles pour répondre aux applications spécifiques : prise large pour la manoeuvre avec des gants, tête profilée pour un minimum d'encombrement ou bouton poussoir encastré pour un maximum de protection contre tout relâchement accidentel.
- Disponibles soit avec une broche à deux billes (version standard), soit avec une broche à quatre billes (en option) pour une meilleure charge de traction.
- Broches disponibles en acier inoxydable.
- Plusieurs grades disponibles pour répondre aux normes militaires/aéronautiques ou aux applications commerciales.
- Les charges de traction minimales admissibles vont de 200 à 7 120 livres selon la taille et le style de broche.
- La résistance au cisaillement des broches de la série LG varie entre 4 600 et 147 000 livres, et de 26 000 N à 718 000 N pour la série LM, selon la taille et le matériau de la broche.
- Toutes les broches LG et LM de la famille DZUS® Lockwell® répondent et dépassent les exigences des spécifications NASM 23460 et NAS 1332, et sont approuvées sur la QPL comme suit :
- – NAS 1333 à NAS 1346
- – NAS 1353 à NAS 1366
- – NAS 17984 à NASM 17990
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: