Pourquoi Southco ?
Le choix intelligent pour les infrastructures municipales
Southco développe des solutions matérielles d’accès innovantes, conformes à la technologie de ville intelligente en pleine évolution. Nous associons notre excellence en ingénierie et notre expérience en matière d’applications pour soutenir la création mondiale d’équipements de ville intelligente sûrs, sécuritaires et souhaitables.

Applications

Assurer la sécurité de l’infrastructure de ville intelligente
Les équipements de ville intelligente sont de plus en plus précieux onéreux et installés plus près des utilisateurs finaux. De nombreuses machines stockent des données et dissimulent la technologie de nouvelle génération, ce qui entraîne la nécessité d’une sécurité physique maximale. Southco propose divers loquets et verrous mécaniques et électromécaniques conçus pour répondre à des exigences de sécurité supplémentaires.

Choisir le matériel qui prend en charge la connectivité
Les solutions d’accès électronique (EAS) améliorent non seulement la sécurité de l’équipement, mais elles permettent également la connectivité de l’équipement aux systèmes logiciels et autres machines. Southco propose une variété de loquets électroniques intelligents qui permettent la connectivité et la capture de données, et qui peuvent permettre l'accès à l'équipement par le biais de clés électroniques ou d'une application mobile.

Compléter le paysage de la ville intelligente
La nécessité d’un matériel d’accès bien conçu et esthétique est l’exigence matérielle principale pour les équipements situés dans les environnements urbains très fréquentés. Southco propose des loquets et des charnières invisibles qui répondent aux défis esthétiques de conception et aux limites d’espace, sans compromettre la résistance ni les performances du matériel.

Créer des expériences positives pour l'utilisateur final
L’infrastructure intelligente repose sur une interaction positive avec les utilisateurs. Les charnières et les supports technologiques peuvent favoriser une expérience utilisateur plus sûre et plus ergonomique. La technologie de positionnement à couple constant de Southco permet de relever les défis du positionnement des panneaux et des couvercles, ce qui permet de positionner facilement les panneaux lourds, tout en évitant leur dérive.

Conception favorisant la longévité de l'équipement
Dans les zones d’utilisation élevée, le cycle de vie de l’équipement peut être optimisé grâce à un matériel durable testé pour répondre aux normes anti-corrosion, d’étanchéité et d’intégrité des joints. La gamme de loquets invisibles de Southco élimine les points de levier de l’équipement, tandis que les solutions de verrouillage multipoint offrent une puissance de verrouillage et une compression élevées. Nous proposons une gamme de matériaux durables conçus pour résister à des températures et des conditions météorologiques variables.