TL - Loquets coulissants
Les loquets coulissants de Southco résistent aux vibrations et tolèrent les désalignements pour maintenir les panneaux en place. L'opération manuelle consistant à faire glisser le loquet pour le verrouiller permet de le retirer facilement pour l'accès ou l'entretien, ce qui offre une grande souplesse de conception pour une grande variété d'applications.

Les loquets coulissants TL tolèrent une large gamme de variations de produits, en tenant compte des tolérances de fabrication et en permettant aux panneaux de s'aligner automatiquement.
- Le mécanisme à glissière assure un verrouillage sûr
- Installation facile et fonctionnement sans outil pour l'accès ou la maintenance.
- La conception résistante aux vibrations maintient le panneau solidement en place.
- Disponible en styles de montage encastré ou en surface
- Options d'accessoires pour s'adapter à une gamme d'épaisseurs de panneaux.
- Options d'accessoires permettant de s'adapter à une gamme d'épaisseurs de panneaux."