De la proue à la poupe, Southco fournit du matériel de confiance et des solutions destinées aux applications d’extérieur et d’intérieur du secteur nautique. Grâce à sa vaste expérience du secteur nautique, Southco est en mesure de proposer un soutien technique d’une qualité inégalée adapté aux besoins uniques de vos clients. Nous proposons une large gamme de solutions élégantes et fonctionnelles et qui assurent une performance fiable en milieu marin pour le pont et la cabine ainsi que le poste de navigation, la console centrale et le cockpit.

Secteur nautique
Des solutions éprouvées, fiables et sur lesquelles vous pouvez compter pour le secteur nautique
POURQUOI SOUTHCO?
Proposition de valeur

APPLICATIONS
Matériel de pont
Southco propose des solutions de classe mondiale pour les compartiments de pont, les trappes de cale, les portes de tableau arrière et bien plus. Nos solutions de charnières et loquets sont réputées dans tout le secteur nautique. Nos gammes de loquets à compression en acier inoxydable établissent d’ailleurs la norme. La qualité de la fabrication et la fiabilité de la performance constituent ce qui distingue nos solutions des autres matériel.

Matériel pour cockpit, console centrale et poste de navigation
Sécurisez le rangement de votre matériel et les tiroirs grâce à des loquets et des charnières fiables et résistant à la corrosion. Southco propose une large gamme de solutions de verrouillage par poussée et à compression conçues pour les environnements marins exigeants.

Matériel de cabine
Southco propose des solutions pour les portes, les placards et les supports d'écran situés au niveau ou en-dessous du pont. Notre gamme de matériel pour porte d’entrée se compose d’une sélection complète de poignées et boutons élégants pour compléter toute esthétique de cabine. Conçus pour être intuitifs et ergonomiques, nos supports d'écran améliorent l'expérience utilisateur et peuvent être facilement bloqués dans une position pour permettre une opération fiable même dans les environnements soumis à de fortes vibrations.

PRODUITS
Quincaillerie pour portes
Les solutions de verrouillage de portes de Southco associent une construction robuste à une installation facile et sont disponibles dans toute une variété de styles pour convenir tant aux portes battantes qu’aux portes coulissantes.

Loquets à fermeture par poussée
Les loquets à fermeture par poussée de Southco permettent de verrouiller une porte simplement en la fermant, sans manipulation supplémentaire. Nos loquets à fermeture par poussée en acier inoxydable M1 sont parfaits pour tous les types de trappes, de compartiments et de panneaux, partout dans votre bateau.

Loquets rotatifs
La gamme de loquets rotatifs R4 de Southco permet de mettre en place une solution de verrouillage à distance invisible pour les trappes de pont, les compartiments de rangement et les espaces de rangement situés sous les sièges.

Loquets à compression
Les loquets à compression M1 de Southco proposent une solution élégante et affleurante pour les trappes de rangement. Notre loquet à compression M1 ramène la came à l’intérieur pour créer un joint étanche et empêcher que l’eau ne remonte de la cale et que votre équipement ne soit mouillé.

Grenouillères
Les grenouillères C7 et F7 de Southco permettent un verrouillage très robuste, résistant aux vibrations et sont disponibles dans toute une variété de styles et d’options afin de répondre aux besoins de votre application de bateau.

Charnières et contrôle de position
Southco propose une vaste gamme de solutions de contrôle de position qui améliorent la fonctionnalité de pratiquement toutes les applications. La gamme de charnières de positionnement de Southco comprend des solutions standard pour les conceptions externes, invisibles ou entièrement intégrées nécessitant d’être repositionnées ou requérant un contrôle de position.

Solutions d'accès électroniques
Les solutions d'accès électroniques (EAS) de Southco associent nos loquets et verrous électroniques éprouvés à un actionnement électronique qui permet la mise en place de mécanismes intelligents de contrôle et de surveillance à distance. Ces solutions permettent de faire la transition entre le verrouillage à clé mécanique et l'accès électronique grâce à des dispositifs de fermeture intelligents et à une gamme de systèmes de contrôle d'accès versatile.

À propos de Southco

Plus de 150 ingénieurs de vente expérimentés et plus de 75 ingénieurs de conception dans le monde

Un soutien complet pour vos applications, de la conception à la production

17 sites de fabrication et de stockage dans 9 pays

Plus de 70 ans d’innovation technique de produit

Au service de plus de 100 000 clients dans 83 pays

Assistance commerciale, technique et client dans plus de 30 pays