EA - Accessoires électroniques
Southco propose divers composants et accessoires électroniques supplémentaires permettant de simplifier le câblage et les raccordements entre les solutions d'accès électronique (EAS) Southco et les systèmes et l'infrastructure existants. L'installation plug-and-play facilite le contrôle et la surveillance à distance, lesquels peuvent être utilisés afin de démontrer la conformité avec les exigences règlementaires.

Southco offre des composants supplémentaires pour compléter le système EAS, notamment des options d'alimentation, de fils et de câblage, et des connecteurs de boîte de jonction.
- Des solutions simples qui intègrent aisément l'accès mécanique et électronique.
- Des composants d'un fournisseur exclusif proposant tout ce qui est nécessaire pour compléter le système électronique.
- Des convertisseurs(AC/DC)se branchent dans des prises standard pour alimenter les serrures électromécaniques et accéder aux contrôleurs.
- Options de contrôle d'accès autonome ou en réseau
- Options souples permettant de prendre en charge différentes configurations et dispositions de système