NY/CC - Abrazaderas para cable Nylatch
Los vástagos DZUS® NY-CC de Southco están diseñados para ser utilizados con la gama de bases NY-WG, y juntos ofrecen una gama de fijaciones reutilizables, de plástico, tipo remache, con una selección de diferentes tamaños, estilos de cabeza y colores disponibles. El cierre combinado se mantiene en el panel desmontable y no requiere un receptáculo separado.

- Crean un ajuste de elementos y se instalan fácilmente con un simple empuje del tapón
- Tire del tapón para liberar la abrazadera y reutilizar el cable
- Se ajustan a paneles con espesores entre 0,36 mm a 5,1 mm
- Diseño con múltiples taladros que ajusta conjuntos de cables, tubos, etc. en un diámetro de ajuste entre 6,4 mm y 38,1 mm
- Ideal para instalación oculta
Una gama de vástagos diseñados para acoplarse a las bases NY. Las opciones incluyen tamaño, estilo de cabeza, material, panel y grosor de panel.
Disponible en nylon negro o blanco (UL94-HB) o poliéster negro ignífugo (UL94-V0)
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos