CA - Charnières à compensation
Les charnières à compensation CA permettent de soulever un couvercle ou un panneau lourd avec un effort de manœuvre minimal puis de le maintenir fermement dans n’importe quelle position. La charnière à compensation CA se monte de manière externe, ce qui augmente la contenance à l’intérieur de l’enceinte tout en éliminant le besoin de recourir à des composants de maintien auxiliaires.

Ces charnières sont conçues avec un système de ressort qui élimine l’effort de soulèvement et de soutien de couvercles, portes et panneaux en compensant leur poids, procurant ainsi l’équilibre exact nécessaire à un positionnement facile.
- Compensation de charges lourdes et maintien de portes et panneaux en position
- Montage externe pour libérer de l’espace à l’intérieur de l’enceinte
- élimine le besoin de recourir à des composants de maintien auxiliaires
- Stabilité des performances sans entretien ni réglage ultérieur
- Modèles pour charges légères et lourdes adaptés à la manœuvre de couvercles de tailles diverses
- Disponible en finition revêtement poudre noir standard, avec options de couleurs personnalisées
- Disposition des trous de fixation personnalisable