ST - Charnières encastrées à compensation de poids
Les charnières de contrôle de position à compensation de poids, disponibles dans une plage de couples, représentent une solution de positionnement d'objets lourds sophistiquée. Elles évitent de devoir faire appel à des supports mécaniques secondaires, ne demandent aucun réglage, se logent dans un espace minime et s’intègrent aisément à la conception d’ensemble du produit. La technologie couple constant maintient la stabilité des panneaux dans une position souhaitée quelconque, sur toute la plage de mouvement

De construction 100% métal, les charnières de série ST allient robustesse, durabilité, couple élevé et format compact. Les charnières de positionnement à compensation de poids permettent aux utilisateurs de lever les équipements avec un effort moindre et aux concepteurs de maîtriser l'effort de positionnement de panneaux ou d'écrans à fournir par l'utilisateur.
- Le couple de positionnement fiable élimine le besoin de recourir à des supports mécaniques secondaires
- La conception à couple constant est à l’épreuve des variations normales de température et délivre des performances constantes, sans requérir de maintenance ni de réglage
- La possibilité d’intégration de la charnière à un corps de produit moulé permet d'optimiser la conception industrielle
- La plage de couples disponible permet de prendre en compte les exigences de l'application
- Grand choix d'options de montage et de gamme de mouvement
- Personnalisation possible en fonction des exigences de l'application
- Nombre minimum de manœuvres : 20 000 cycles selon une tolérance de ±20% par rapport au couple statique prescrit
- Le corps en alliage de zinc durable ainsi que la tige, la goupille et les éléments de couple en acier trempé rehaussent la fiabilité dans la durée
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT