NY/CC - Braçadeiras Flexíveis Nylatch
Os pinos de fixação DZUS® NY-CC da Southco são projetados para uso com a linha de anel isolante NY-WG e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.

- Crie uma braçadeira e instale facilmente, com uma simples pressão no pino
- Puxe o pino de fixação para liberar a braçadeira, que pode ser reutilizada
- Podem ser instaladas em painéis com espessura desde 0,36 mm (0,014") até 5,1 mm (0,201")
- Um design com múltiplos furos aceita feixes de fios, tubos, etc. com diâmetro entre 6,4 mm (0,25") até 38,1 mm (1,5")
- Ideais para instalação em furos cegos
Uma gama de pinos de fixação projetados para se acoplar aos anéis isolantes NY. As opções incluem tamanho, estilo da cabeça, material e espessura do painel
Disponível em Nylon preto ou branco (UL94-HB) ou poliéster preto retardante de chama (UL94-V0)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO