MP - Fecho Magnético Polar com Trava de Segurança

Este fecho de pequenas dimensões e açÃo magnética proporciona uma operaçÃo de travamento de segurança que previne a abertura acidental de gavetas e portas de correr de gabinetes e armários, provocada pelos efeitos de mares agitados ou terrenos acidentados em ambientes marinhos ou fora de estrada. Uma instalaçÃo embutida e estética atrativa complementam o interior de cabines de luxo.
MP - Fecho Magnético Polar com Trava de Segurança
Um design clean e reforçado proporciona praticidade, funcionalidade e alto desempenho para aplicações com portas ou gavetas. O fecho oferece um design inovador, estilo e praticidade de uso. Uma construçÃo total em materiais resistentes à corrosÃo suporta as condições de aplicações naúticas e fora de estrada.
  • Fácil instalaçÃo e operaçÃo, desenvolvido para operar na vertical ou horizontal, indicado para o uso em portas e gavetas de gabinetes
  • Potentes imÃs de neodímio acoplam a trava de segurança quando o fecho e o retentor estÃo alinhados
  • Complementa os sistemas de corrediças telescópicas com amortecedor, para uso em gavetas
  • Um desenho de pequenas proporções, que se encaixa na extremidade de painéis de portas e gavetas com espessura desde 0,75", sem nenhuma saliência sobre a superfície
  • O fecho é liberado com o apertar de um acionador incorporado ao puxador embutido
  • Um engate regulável proporciona ajustes de até 0,16"
  • Disponíveis com acabamento em cromo acetinado, cromo polido, bronze polido e pintura a pó preta
  • Carga máxima de trabalho: 545 N (122 lb ou 55 kg)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MP - Fecho Magnético Polar com Trava de Segurança

We can't find products matching the selection.