ST - Dobradiças Embutidas com Contrabalanço
Dobradiças de posicionamento com contrabalanço, disponíveis em várias opções de torque diferentes, proporcionam uma solução refinada para o posicionamento de objetos pesados. Estas dobradiças eliminam o uso de retentores secundários, dispensam ajustes, encaixam em espaços mínimos e são facilmente integradas ao design do produto. A tecnologia de torque constante incorporada mantém painéis firmes e seguros em qualquer ponto dentro da amplitude de movimento da dobradiça.

A série de dobradiças ST, com construção total em metal, oferece um alto poder de torque, desempenho reforçado e durabilidade em uma apresentação compacta. As dobradiças de posicionamento com contrabalanço proporcionam assistência mecânica no levantamento de painéis e monitores, reduzindo os esforços necessários para operação e oferecendo ao designer a possibilidade de determinar estes esforços.
- Um torque de posicionamento confiável elimina a necessidade de suportes mecânicos secundários
- Modelos com torque constante não são afetado pelas variações normais de temperatura e mantém um nível de desempenho constante sem a necessidade de manutenção ou ajustes
- A habilidade de integrar as dobradiças à partes moldadas garante um design industrial aprimorado
- Vários torques disponíveis, para acomodar as demandas da aplicação
- Diversas opções em modo de instalação e amplitude de movimento
- Podem ser customizadas para atender às especificações da aplicação
- Ciclo de vida útil mínimo: 20.000 ciclos usando torque estático de ±20% do valor especificado
- Corpo durável em zamac e eixo, pino e elementos de torque em aço temperado garantem uma confiabilidade de longo prazo
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO