| 材料 | 塑料 |
|---|---|
| 表面处理 | 本色 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 安装 | 铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 9.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 9.00 |
| 手柄款式 | 小巧型 |
| 级别 | MT - PARROT 面板锁 |
安装门锁于内、外门板而使之贴于接合面之上,Parrot面板式门锁是快捷而简易的选择。该锁的设计使你只需一个连续动作便可开启门锁并打开门板。一个聚硅酮缓冲垫消解关闭门锁时的噪音,并保证一关即闭。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论