从驾驶员座舱到机舱的多个应用场景上,索斯科都提供最合适的解决方案。我们的产品可以改善机舱体验并且使乘客美好印象长存。

航空航天
机舱内饰设备解决方案
为什么选择索斯科?
Improving the Passanger Experience_ZH (Aerospace)
提升乘客体验

应用
机舱
坚固和紧凑的门锁实现门板和行李舱稳固定位,不但保持质量和性能可靠, 同时更好地利用有限的机舱空间。飞机组件经过严格的循环使用测试,可以承担长期的高频飞行需要。
机舱
坚固和紧凑的门锁实现门板和行李舱稳固定位,不但保持质量和性能可靠, 同时更好地利用有限的机舱空间。飞机组件经过严格的循环使用测试,可以承担长期的高频飞行需要。

乘客座椅
飞机座椅解决方案利用人体工学和简单便捷的原则,使用轻质材料设计,减少占用空间和座椅重量,同时提升舒适感。
乘客座椅
飞机座椅解决方案利用人体工学和简单便捷的原则,使用轻质材料设计,减少占用空间和座椅重量,同时提升舒适感。

厨房/洗手间
在对设计来说最复杂而且局促的区域,如厨房和洗手间,从设计上创造空间,增加便利性。索斯科使用创新、轻质和紧凑设计方案,在拥挤区域增加空间感。
厨房/洗手间
在对设计来说最复杂而且局促的区域,如厨房和洗手间,从设计上创造空间,增加便利性。索斯科使用创新、轻质和紧凑设计方案,在拥挤区域增加空间感。

驾驶舱
索斯科的高效快锁式紧固件在驾驶舱发挥固定仪表板的作用。紧固件不但能承受飞行时的震动,而且便于维护,确保性能稳定可靠。
驾驶舱
索斯科的高效快锁式紧固件在驾驶舱发挥固定仪表板的作用。紧固件不但能承受飞行时的震动,而且便于维护,确保性能稳定可靠。

关于索斯科

超过150名经验丰富的工程师和75多名设计工程师遍及全球

提供从设计到生产的全面服务

全球 9个国家开设17个制造和仓储点

70 多年产品设计和创造经验

为 83 个国家的 10 万余名客户提供服务

在30 多个国家开设销售、设计和客服中心