作为一家全球领先的制造企业,索斯科为世界各地的客户提供产品与服务已有 100 多年的历史;在此期间,我们一直肩负并践行对所有运营阶段实施持续改进的责任和承诺。
发展是我们企业内部以及我们社区所认可的核心理念。索斯科认识到环境、社会和治理 (ESG) 这一全球倡议是取得发展的关键因素,并渴望为其提供支持。


索斯科已在现有的全球运营流程中加入了对环境、社会和治理(ESG) 的考量
索斯科一直在不断改进可持续实践和负责任的商业行为,为员工、客户和所有利益相关者实现长期价值。我们的 ESG 声明涵盖了人、地球和政策等关键原则,以及最重要的——发展。
我们致力于通过积极管理和减少资源消耗和废物产生,最大限度减少对环境的影响。以下是我们实施的部分举措:
- 在相应的生产基地应用LED 灯和太阳能电池板
- 对废料进行二次粉碎并将其重新应用于塑料注塑流程
- 在客户附近部署制造点和供应链以尽量减少运输距离
- 推行减少废旧纸板和塑料包装计划
- 践行零废弃物环保理念
- 开发由可持续材料制成或所需材料更少的产品
索斯科将员工、客户和社区的福祉视为重中之重,并通过以下核心价值观为相关举措提供支持:
- 以人为本,多元共融
- 倡导工作与生活平衡的健康理念
- 为各级员工的职业发展提供支持
- 积极参与当地社区事务
- 可持续发展
索斯科一直坚守着高要求的公司治理、透明度和职业道德标准。我们拥有深厚的合规文化底蕴,并能够遵循一切适用的法律法规和行业实践。我们在整个企业范围内推行诚信与问责制度,确保实现负责任的决策流程和有效的风险管理。



- 到2035 年,索斯科的二氧化碳总排放量(范围1和范围2)减少 25%
- 到 2050 年,索斯科的二氧化碳总排放量(范围1和范围2)减少 50%