出入门门锁

索斯科出入门锁为门板、门锁和检修门提供了时尚、安全的解决方案。索斯科出入门锁解决方案适用于内门和外门门锁应用,其中包括滑动门锁、摆动门锁和磁性门锁。它们以 100% 船用级耐腐蚀材料制成,提供优质的外观和驱动体验以及多种表面处理,实现时尚的门板安装样式。

出入门门锁

主要好处

  • Door Status

    可满足不同门板类型和厚度的时尚设计

  • Product Design

    适用于滑动(隐藏柜)门和传统铰链门的选项

  • Lock Status

    锁定和隐私锁选项

  • Security

    品质一流的材料和表面处理

  • Operational Force

    驱动力小但体验品质高

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 出入门门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 1016

设为降序
  1. MR-90-100-10

    Omni门锁