LG - DZUS Lockwell单动式快速释放销钉

这些精工制造的单动式销钉有利于在频繁重复使用情况下实现快速、轻松和正向啮合。鞘钉末端上的止动滚珠紧紧抵住啮合面,实现抗震性能。按钮驱动有利于滚珠滚回鞘钉内,从而方便轻松插入或卸下。
LG - DZUS Lockwell单动式快速释放销钉
具有包括不同鞘钉直径、长度和制造材料的耐用设计,这样可满足用于定位、放置或固定物体的多种应用需求。所有的都具有正向啮合的特点,仅需单手操作,因此它们成为螺母、螺栓、开口鞘钉或环扣插鞘的最理想替代物。
  • 大力推动安装锁定销
  • 均有单动式带弹簧的按钮
  • 可选多种拉手型,材料结构
  • 提供标准双珠结构或可选实现更大张力载荷功能的四珠结构
  • 提供不锈钢鞘钉材质
  • 提供多种级别以满足军事/航空航天标准或商业应用
  • 最小张力载荷功能范围为 200 磅至 7,120 磅,具体取决于鞘钉尺寸和设计
  • LG 系列鞘钉的切变强度范围为 4,600 磅至 147,000 磅,而 LM 系列鞘钉的切变强度范围为 26,000 牛顿至 718,000 牛顿,它们具体取决于鞘钉尺寸和材质
  • 所有DZUS® Lockwell® LG- 和 LM-系列鞘钉满足或超出满足 NASM 23460 和 NAS 1332 的购买规格要求,并经批准列入
  • – NAS 1333 至 NAS 1346
  • – NAS 1353 至 NAS 1366
  • – NAS 17984 至 NASM 17990 的 QPL(合格产品目录)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 LG - DZUS Lockwell单动式快速释放销钉

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 379

设为降序
  1. LG-3CY1000

    Latch

  2. LG-3CY2000

    Latch

  3. LG-4CR1000

    Latch

  4. LG-3CB1000

    Latch

  5. LG-8CR2000

    Latch

  6. LG-7CY2000

    Latch

  7. LG-5CB2000

    Latch

  8. LG-8CB5000

    Latch

  9. LG-16CB2000

    Latch

  10. LG-8CY5000

    Latch

  11. LG-9CR3000

    Latch

  12. LG-5CT2000

    Latch

  13. LG-3CL2000

    Latch

  14. LG-7CR2000

    Latch

  15. LG-12CL3000

    Latch

  16. LG-10CY4000

    Latch

  17. LG-7CL5000

    Latch

  18. LG-9CY3000

    Latch

  19. LG-3CR4000

    Latch

  20. LG-9CT1000

    Latch

  21. LG-8CT5000

    Latch

  22. LG-8CR6000

    Latch

  23. LG-12CL5000

    Latch

  24. LG-9CB4000

    Latch

  25. LG-14CT1000

    Latch

  26. LG-6CB6000

    Latch

  27. LG-9CR4000

    Latch

  28. LG-9CY2000

    Latch

  29. LG-8CR4000

    Latch