CR - 户外多点压缩式门锁

此款经济实惠的多点锁定系统特别为密封垫密封式户外应用设计,兼具外形、性能和安全性。低平式手柄、安装灵活性和可调式适配的特点,为各种电信、电子及工业机柜提供极富吸引力的外观和可靠性能。
CR - 户外多点压缩式门锁
即使运用于环境密封或 EMI / RFI 密封应用情形下密封垫压缩,此重载摇把锁设计也能增强防破坏的力度,并提供三个啮合点。多种锁舌偏置选项赋予极大的安装和调节灵活性。
  • 索斯科独有的5毫米的真正中心压缩
  • 手柄部分凹进门内,提供简洁的机柜表面,弹出式摇把手柄易于操作,并在两个方向上释放压缩将开门打开
  • 多种锁定选项提供不同级别的访问控制和锁定安全,为最终用户提供灵活的钥匙编码分配和管理
  • 整模块化设计的连杆支持门跨度可达2米(78.7”)
  • 有吸引力的美学和人体工程学的设计提供了一个高端的外观和感觉
  • 四种锁定选项包括带挂锁搭扣或不带挂锁搭扣的钥匙锁定、DIN 18254 锁芯或带挂锁的工具驱动手柄释放 提供标准 1 米长铝质连杆;安装过程中便于定长裁切,允许将手柄驱动装置放置在门板高处、低处或中间
  • 每一个锁定点的最大静态载荷为 250 N (55 lbf)
  • 整个系统的平均极限载荷为 580N (130 lbf)
  • 适用于外门,厚度从1.5毫米(0.06“)到4.5毫米(.177”),并可用于双层门
  • 多 种锁舌选项可提供广泛的间距尺寸(从面表面到接合点的距离)变化范围从6.5毫米(0.26“)到112 mm(4.41”),每隔5.5 mm(0.22“)调节一次

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 CR - 户外多点压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 50

设为降序