Bracci di posizionamento e supporti per schermi

I supporti per schermi Southco consentono il posizionamento intuitivo ed ergonomico degli schermi. Sono disponibili in un’ampia gamma di opzioni: dai semplici dispositivi di inclinazione ai bracci di supporto che permettono il movimento del display su più assi. I supporti per schermi Southco offrono una funzionalità unica, restando nella posizione in cui li lascia l’utente, senza la necessità di morsetti o leve di blocco.

image1

Vantaggi Chiave

  • Remote Monitoring

    Posizionamento intuitivo ed ergonomico di display o touchscreen

  • Tool Free Operation

    Non necessitano di manutenzione

  • No Lever

    Niente morsetti o leve per bloccare/sbloccare

  • Product Design

    Adatti per applicazioni statiche e dinamiche

  • Positioning

    Afferrate, spostate, lasciate e la posizione viene mantenuta

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Bracci di posizionamento e supporti per schermi

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 481

Imposta ordine discendente
  1. AV-D32-20C233-50

    Braccio inclinabile

  2. AV-B30-10K243-50

    Latch

  3. AV-D32-20C239-76

    Braccio inclinabile

  4. AV-B30-10K263-50

    Latch

  5. AV-D32-72W142-76

    Latch

  6. AV-D32-79W142-50

    Latch

  7. AV-D32-20C237-76

    Braccio inclinabile

  8. AV-D32-20C237-50

    Braccio inclinabile

  9. AV-D40-13K164-50

    Latch

per pagina