Da prua a poppa, Southco fornisce soluzioni tecniche affifabili per l’accesso e il controllo della posizione dedicate al settore nautico per applicazioni esterne ed interne. Grazie alla grande esperienza nella mondo nautico, Southco offre una qualità senza confronti e assistenza tecnica su misura per le esigenze esclusive dei nostri clienti del settore. Offriamo un’ampia gamma di soluzioni eleganti e funzionali per ponti e cabine, ma anche per cockpit, console e timone, che forniscono prestazioni affidabili negli ambienti marini.

Nautica
Soluzioni comprovate e affidabili per il settore nautico
PERCHÉ SOUTHCO?
Proposta di valore

APPLICAZIONE
Soluzioni tecniche per ponti
Southco offre le migliori soluzioni tecniche per gavoni, botole, portelli, porte dello specchio di poppa e molto altro ancora. Le nostre soluzioni di chiusura e controllo della posizione sono note in tutto il settore e la nostra linea di chiusure a compressione in acciaio inox è uno standard di riferimento. Le nostre soluzioni tecniche di accesso si distinguono per la produzione di qualità e le prestazioni affidabili.

Soluzioni tecniche per cockpit, console e timone
Scomparti per riporre l’attrezzatura da pesca e cassetti per gli attrezzi al sicuro con le chiusure e le cerniere anticorrosione. Southco offre un’ampia gamma di soluzioni di chiusura a spinta e a compressione studiate e dedicate ad applicazioni in ambienti marini.

Soluzioni tecniche per la cabina
Southco offre soluzioni per porte cabina, armadi e supporti per schermi. La nostra linea di dispositivi per porte di ingresso presenta un’ampia selezione di maniglie e pomelli eleganti a complemento dell’estetica della cabina. Studiati per un uso intuitivo ed ergonomico, i nostri supporti per schermi migliorano l’esperienza dell’utente e possono essere facilmente bloccati in posizione per un funzionamento affidabile in ambienti soggetti a forti vibrazioni.

PRODOTTI
Dispositivi per porte di ingresso
Le soluzioni di chiusura per le porte di ingresso di Southco hanno una struttura resistente e sono facili da installare, oltre ad essere disponibili in una varietà di stili per adattarsi anche a porte a battente e scorrevoli.

Soluzioni di chiusura a spinta
Le chiusure a spinta di Southco si chiudono semplicemente e non richiedono fasi di chiusura secondarie. Le nostre chiusure a spinta M1 in acciaio inox sono ideali per tutti i tipi di portelli, scomparti e pannelli a bordo.

Chiusure rotative
La linea di chiusure rotative R4 di Southco permette soluzioni a scomparsa e ad azionamento remoto per portelli, vani portaoggetti e scomparti sotto i sedili del ponte.

Chiusure a compressione
Le chiusure a compressione M1 di Southco offrono una soluzione di montaggio a filo elegante per i vani portaoggetti. La nostra chiusura a compressione M1 serra la camma in modo da creare una tenuta stagna, evitando perdite dai gavoni e che l’attrezzatura da pesca si bagni.

Chiusure a leva
Le chiusure a leva C7 e F7 forniscono una chiusura resistente alle vibrazioni e molto robusta. Sono disponibili in un’ampia gamma di stili e opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni nautiche.

Cerniere e controllo della posizione
Southco offre un’ampia gamma di soluzioni di incernieramento per controllare il movimento e migliorare la funzionalità in quasi tutte le applicazioni. La linea di cerniere di posizionamento di Southco offre soluzioni standard di design per esterni, a scomparsa o completamente integrati, che richiedono il riposizionamento e il controllo del movimento.

Soluzioni elettroniche per l’accesso
Le soluzioni elettroniche per l’accesso (EAS) di Southco combinano le serrature e le chiusure elettromeccaniche con l’azionamento elettronico, per fornire meccanismi intelligenti, controllati e monitorati da remoto. Queste soluzioni permettono la transizione dalla chiusura meccanica a chiave all’accesso elettronico mediante dispositivi di chiusura elettronici intelligenti e con una linea versatile di sistemi di controllo dell’accesso.

La società

Oltre 150 tecnici di vendita con esperienza e oltre 75 ingegneri di progettazione in tutto il mondo

Supporto applicativo totale dalla progettazione alla produzione

17 sedi produttive e di stoccaggio in 9 Paesi

Oltre 70 anni di innovazione dei prodotti tecnici

Al servizio di più di 100.000 clienti in 83 Paesi

Assistenza vendite, tecnica e clienti in più di 30 paesi