Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

I fissaggi a un quarto di giro DZUS® Southco soddisfano un'ampia gamma di requisiti per accesso rapido, elevata resistenza e prestazioni convenienti. Ogni fissaggio DZUS® è dotato di un proprio set di ricettacoli abbinato per l'innesto preciso e sicuro e per il montaggio comodo in una vasta gamma di applicazioni.

image1

Vantaggi Chiave

  • Degree Turn

    Si fissa e rilascia rapidamente con una rotazione di 90 gradi

  • Center of Gravity

    Rimane prigioniero del pannello, fornendo facilità d'uso e prevenendo la perdita dell'hardware

  • Compression

    Fornisce una forza di serraggio forte e coerente con operazioni ripetute

  • Hand or Tool

    Operazione manuale o utensile

  • Vibration Resistant

    Rimani fissato saldamente sotto vibrazione

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 3824

Imposta ordine discendente
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

  3. D8-336-200-190

    Latch

per pagina