Southco offre un ampio portafoglio di prodotti studiati per migliorare il comfort di viaggio e la sicurezza dei passeggeri, migliorando al contempo la sicurezza delle carrozze e l’efficienza degli operatori, per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne sui treni. In qualità di fornitore fidato da decenni di OEM leader nel settore del materiale rotabile e di fornitori Tier 1, Southco comprende i requisiti esclusivi dell’industria ferroviaria.

Industria Ferroviaria
Affidabili soluzioni tecniche per l’accesso destinate all’industria ferroviaria
Industria ferroviaria
Perché Southco?
Accesso ferroviario: innovazioni e prestazioni
Accesso ferroviario: innovazioni e prestazioni
Southco offre un ampio portafoglio di prodotti studiati per migliorare il comfort di viaggio e la sicurezza dei passeggeri, migliorando al contempo la sicurezza delle carrozze e l’efficienza degli operatori, per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne sui treni. In qualità di fornitore fidato da decenni di OEM leader nel settore del materiale rotabile e di fornitori Tier 1, Southco comprende i requisiti esclusivi dell’industria ferroviaria.

Applicazione
Bandelle, portelli e box sotto cassa
Southco offre chiusure performanti, affidabili, resistenti alle vibrazioni e alla corrosione, che proteggono i pannelli esterni da accessi non autorizzati, sopportano ambienti difficili e riducono i costi di manutenzione. Grazie a un’ampia gamma di soluzioni che soddisfano le specifiche di conformità e i requisiti di sicurezza del settore ferroviario, le nostre soluzioni di accesso possono aiutare i progettisti a rendere sicure una vasta serie di applicazioni per interni ed esterni delle carrozze.
Bandelle, portelli e box sotto cassa
Southco offre chiusure performanti, affidabili, resistenti alle vibrazioni e alla corrosione, che proteggono i pannelli esterni da accessi non autorizzati, sopportano ambienti difficili e riducono i costi di manutenzione. Grazie a un’ampia gamma di soluzioni che soddisfano le specifiche di conformità e i requisiti di sicurezza del settore ferroviario, le nostre soluzioni di accesso possono aiutare i progettisti a rendere sicure una vasta serie di applicazioni per interni ed esterni delle carrozze.

Sedile del passeggero
Garantite una prima impressione positiva mentre fornite comfort, sicurezza e uso ottimali ai passeggeri, grazie alle cerniere di posizionamento e ai supporti per schermi di Southco. I nostri prodotti per il controllo della posizione brevettati mantengono in posizione in modo uniforme schermi, braccioli, poggiatesta e tavolini a ribalta, a qualsiasi angolazione desiderata e senza supporti secondari. Scalabile per adattarsi a qualsiasi requisito di coppia e spazio d’ingombro, la tecnologia di cerniere frizionate Southco offre la flessibilità per creare una soluzione personalizzata dedicata alla vostra applicazione.
Sedile del passeggero
Garantite una prima impressione positiva mentre fornite comfort, sicurezza e uso ottimali ai passeggeri, grazie alle cerniere di posizionamento e ai supporti per schermi di Southco. I nostri prodotti per il controllo della posizione brevettati mantengono in posizione in modo uniforme schermi, braccioli, poggiatesta e tavolini a ribalta, a qualsiasi angolazione desiderata e senza supporti secondari. Scalabile per adattarsi a qualsiasi requisito di coppia e spazio d’ingombro, la tecnologia di cerniere frizionate Southco offre la flessibilità per creare una soluzione personalizzata dedicata alla vostra applicazione.

Unità a tetto e condizionatori
Le nostre resistenti soluzioni di fissaggio e chiusura assicurano il sostegno durevole di unità a tetto, pannelli per il condizionamento dell’aria e luci, fornendo resistenza alla corrosione e alle vibrazioni con opzioni di montaggio esterne o a scomparsa. Disponibili in varie misure per adattarsi a diversi requisiti di spazio, queste soluzioni sono studiate anche per fornire un rapido accesso.
Unità a tetto e condizionatori
Le nostre resistenti soluzioni di fissaggio e chiusura assicurano il sostegno durevole di unità a tetto, pannelli per il condizionamento dell’aria e luci, fornendo resistenza alla corrosione e alle vibrazioni con opzioni di montaggio esterne o a scomparsa. Disponibili in varie misure per adattarsi a diversi requisiti di spazio, queste soluzioni sono studiate anche per fornire un rapido accesso.

Deposito dei bagagli
Migliorate la sicurezza durante un viaggio, fornite un deposito sicuro per i bagagli e il limitate l’accesso nelle aree dedicate solo al personale con serrature e chiusure elettroniche intelligenti. Le soluzioni elettroniche per l’accesso (EAS) di Southco permettono il monitoraggio e il controllo a distanza, eliminano i problemi di gestione delle chiavi, migliorano la comodità dell’utente e aumentano la sicurezza fisica.
Deposito dei bagagli
Migliorate la sicurezza durante un viaggio, fornite un deposito sicuro per i bagagli e il limitate l’accesso nelle aree dedicate solo al personale con serrature e chiusure elettroniche intelligenti. Le soluzioni elettroniche per l’accesso (EAS) di Southco permettono il monitoraggio e il controllo a distanza, eliminano i problemi di gestione delle chiavi, migliorano la comodità dell’utente e aumentano la sicurezza fisica.

La società

Oltre 150 tecnici di vendita con esperienza e oltre 75 ingegneri di progettazione in tutto il mondo

Supporto applicativo totale dalla progettazione alla produzione

17 sedi produttive e di stoccaggio in 9 Paesi

Oltre 70 anni di innovazione dei prodotti tecnici

Al servizio di più di 100.000 clienti in 83 Paesi

Assistenza vendite, tecnica e clienti in più di 30 paesi