GA - Guarnizioni

Rivolgendosi a Southco, i produttori di armadi si avvantaggiano della praticità di utilizzare un unico fornitore in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di viteria e guarnizioni a tenuta ambientale o antivibrazioni. Le opzioni con guarnizioni multiple offrono buone caratteristiche di compressione, protezione da polvere/umidità, resistenza alle vibrazioni e compensazione di eventuali irregolarità nel profilo delle superfici.
GA - Guarnizioni
  • Sceller la poussière et l'humidité
  • Atténuer les vibrations
  • Compenser les irrégularités de surface
  • Installazione a clip e a pressione
  • No ventiladas o ventiladas per il rilascio della pressione
  • Profili montati dall'alto o lateralmente
  • Classificato secondo UL 94-HB

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando GA - Guarnizioni

Vedi come Griglia Lista

13 articoli

Imposta ordine discendente
  1. GA-202-82V-M500

    Latch

  2. GA-010-82-M500

    Latch

  3. GA-007-82V-M500

    Latch

  4. GA-206-82V-M500

    Latch

  5. GA-204-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

per pagina