TL - Slide Latch - IT
Le chiusure "a scorrimento" Southco offrono resistenza alle vibrazioni e tollerano il disallineamento per mantenere i pannelli saldamente in posizione. Il funzionamento manule, con semplice scorrimento per bloccare, consente una facile rimozione in caso di manutenzione, offrendo flessibilità di progettazione per una varietà di applicazioni.

Le chiusure a slitta TL tollerano un'ampia gamma di variazioni del prodotto, adattandosi alle tolleranze di costruzione e e consentendo ai pannelli di autoallinearsi.
- Il meccanismo "a slitta" garantisce un sistema di chiusura sicuro
- Facile installazione e funzionamento senza attrezzi per l'accesso o la manutenzione
- Il design resistente alle vibrazioni mantiene il pannello saldamente in posizione
- Disponibile con montaggio a scomparsa o in superficie
- Gamma di accessori per adattarsi a pannelli di vari spessori