R4-EM - Sistema di esclusione meccanica
Il sistema di esclusione meccanica basato su cavo fornisce una soluzione standard per l'azionamento meccanico a distanza delle chiusure elettroniche. In caso di perdita di potenza elettrica, il sistema offre un accesso completamente ridondante. Il sistema comprende una serratura a comando meccanico con relativo attuatore CA e staffa per cavo, un cavo meccanico e una staffa di esclusione meccanica.

Il sistema di esclusione meccanica R4-EM si adatta a tutte le chiusure elettroniche rotative Southco R4-EM standard. Fornisce un mezzo semplice per sbloccare meccanicamente la serratura elettronica durante un'interruzione di corrente. Il sistema è facile da installare, con regolazioni multiple e lunghezze di cavo personalizzate per adattarsi a qualsiasi applicazione.
- Comodo azionamento meccanico per il rilascio della serratura in caso di interruzione di corrente.
- Il design adattabile consente l'utilizzo con qualsiasi chiusura elettronica complementare
- Installazione rapida e semplice per una facile integrazione
- Il design flessibile offre molteplici regolazioni e lunghezze di cavo personalizzate
- Serratura con chiave piatta o per chiave tubolare disponibile per azionamento remoto
- Adatta alla rotazione della chiave in senso orario o antiorario.