MA - Chiusure per porte a battente

Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.
MA - Chiusure per porte a battente
Questi resistenti meccanismi di chiusura offrono una varietà di caratteristiche estetiche e prestazionali ideali per applicazioni di fascia alta. Si montano con viteria a scomparsa dalla parte anteriore o posteriore della porta per una presentazione elegante.
  • Il design a doppia molla delle chiusure McCoy (una per il nottolino, una per la maniglia) garantisce bassa forza di chiusura, sensazione di qualità all’attuazione e maniglie sempre a filo, anche se pesanti
  • Il design opzionale Star Lock comprende una chiave a tre assi e un cilindro a sei pistoncini per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, il chiavistello a gancio impedisce il sollevamento della porta
  • Il copriserratura integrato previene l'ingresso di acqua e sporco
  • La famiglia McCoy è integrata nel design "One Look-One Lock", che propone le stesse caratteristiche estetiche e la compatibilità dei codice chiave in tutti i dispositivi della gamma
  • Chiusure, maniglie e mostrine sono disponibili in molteplici stili e opzioni di finitura per adattarsi a qualunque applicazione
  • Disponibile in versioni adattabili a porte di vario spessore
  • Disponibile in una varietà di finiture a lunga durata
  • La Serie McCoy è disponibile con oltre 40 stili di maniglie
  • La Serie McCoy è disponibile con o senza pulsante di blocco provvisto di sblocco d’emergenza
  • Serie 53 (modelli MA-03-800) disponibile nella versione per porte scorrevoli con gancio di trascinamento e azionamento mediante maniglia e blocco a chiave/pulsante.
  • Piastra di riscontro/ganci disponibili in varie dimensioni e finiture per adattarsi a porta di vario spessore e diversi stili di chiusure/maniglie

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MA - Chiusure per porte a battente

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-38 di 577

Imposta ordine discendente
per pagina