DZUS® 1/4回転ファスナー

サウスコのDZUS®(ズース)クオーターターンファスナは、スピーディーな締結、高強度と経済性で幅広い用途のニーズに応えるファスナ。製品タイプごとに付属する専用のリセプタクルを使用することで、様々な用途で正確かつ確実なファスニングと取付の利便性を発揮します。

image1

主な利点

  • Degree Turn

    90°回転のみのシンプルな動作でスピーディーに締結&取り外し

  • Center of Gravity

    本体がパネルに固定されるため、使いやすく部品の紛失を防止

  • Compression

    繰り返し使用でも高強度の締結力を維持

  • Hand or Tool

    手動またはツール使用

  • Vibration Resistant

    振動環境でもしっかりと締結を維持

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

DZUS® 1/4回転ファスナー

表示方法 リスト

3825の商品1-40

降順