クイックアクセスファスナー

スピーディーに取付/取り外しできる、あらゆる締結用途でこれまでのねじやボルトによるパネルの固定をアップグレードするサウスコのクイックアクセスファスナ。コストの最小化、よりスピーディーかつ簡単な取付/取り外し、耐振動性やより直感的な使いやすさなど、ニーズに合わせたオプションを幅広く取り揃えています。

image1

主な利点

  • Less Time

    スピーディーかつ簡単に取付&取り外し

  • Center of Gravity

    本体がパネルに固定されるため、ねじの紛失を防止

  • Security

    幅広い用途環境や強度要件に合わせた材料、サイズ各種

  • Hand or Tool

    手動またはツール使用

  • Vibration Resistant

    振動環境でもしっかりと締結を維持

  • Compression

    安定した締結力&締め過ぎ防止機能

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

クイックアクセスファスナー

表示方法 リスト

1572の商品1-40

降順