幅広い鉄道外装・内装用途で鉄道の旅の快適さと旅客の安全性を強化し、車両のセキュリティと運転の効率性を向上する業界をリードする、数十年にわたり世界の車両トップメーカーやティア1サプライヤーから信頼され続けるサウスコの鉄道用途向け金物・機構部品ソリューション。豊富な経験と知識で、鉄道産業独自のニーズを満たす課題解決に貢献します。

鉄道
鉄道産業で認められた
金物・機構部品ソリューション
サウスコを選ぶ理由
鉄道向けアクセスソリューション:イノベーションとパフォーマンス
鉄道向けアクセスソリューション:イノベーションとパフォーマンス
幅広い鉄道外装・内装用途で鉄道の旅の快適さと旅客の安全性を強化し、車両のセキュリティと運転の効率性を向上する業界をリードする、数十年にわたり世界の車両トップメーカーやティア1サプライヤーから信頼され続けるサウスコの鉄道用途向け金物・機構部品ソリューション。豊富な経験と知識で、鉄道産業独自のニーズを満たす課題解決に貢献します。

用途
床下収納・スカート
外装パネルへの不正アクセスを防ぎ車両を守るサウスコのラッチ製品。堅牢性、信頼性、耐振動性と耐腐食性に優れ、過酷環境に耐え、かつメンテナンスコストを低減します。鉄道車両に求められる標準、規格、仕様や安全要件を満たすフルレンジのラッチ製品は、幅広い外装・内装用途でセキュアな設計を可能にします。
床下収納・スカート
外装パネルへの不正アクセスを防ぎ車両を守るサウスコのラッチ製品。堅牢性、信頼性、耐振動性と耐腐食性に優れ、過酷環境に耐え、かつメンテナンスコストを低減します。鉄道車両に求められる標準、規格、仕様や安全要件を満たすフルレンジのラッチ製品は、幅広い外装・内装用途でセキュアな設計を可能にします。

座席
ポジティブな第一印象から快適さを実感できるデザイン性や機能性、安全性、直感的な操作性を可能にするサウスコの位置決めヒンジやモニタ取付金具。サウスコの特許技術を組み込んだ位置制御製品は、補助部品を用いることなくモニタ・ディスプレイ、アームレスト、ヘッドレストや座席テーブルの位置を安定してしっかりと保持します。あらゆるトルク要件やスペース要件に合わせカスタマイズできるサウスコのヒンジ技術は、高い設計柔軟性でオリジナル性に富んだ座席設計をサポートします。
座席
ポジティブな第一印象から快適さを実感できるデザイン性や機能性、安全性、直感的な操作性を可能にするサウスコの位置決めヒンジやモニタ取付金具。サウスコの特許技術を組み込んだ位置制御製品は、補助部品を用いることなくモニタ・ディスプレイ、アームレスト、ヘッドレストや座席テーブルの位置を安定してしっかりと保持します。あらゆるトルク要件やスペース要件に合わせカスタマイズできるサウスコのヒンジ技術は、高い設計柔軟性でオリジナル性に富んだ座席設計をサポートします。

ルーフトップユニット・空調設備
堅牢で、耐腐食性や耐振動性に優れたサウスコのファスナおよびラッチ製品は、ルーフトップユニット、空調設備や照明設備を確実に固定します。迅速にアクセスできる使いやすさを念頭に設計されたこれらの製品は、部品が外から見えない(コンシールド)および外側取付タイプ、取付箇所のスペースに合うサイズなど幅広く取り揃えています。
ルーフトップユニット・空調設備
堅牢で、耐腐食性や耐振動性に優れたサウスコのファスナおよびラッチ製品は、ルーフトップユニット、空調設備や照明設備を確実に固定します。迅速にアクセスできる使いやすさを念頭に設計されたこれらの製品は、部品が外から見えない(コンシールド)および外側取付タイプ、取付箇所のスペースに合うサイズなど幅広く取り揃えています。

荷物入れ・収納
車両の安全性とセキュリティ性を向上し、荷物入れや乗務員専用エリアを施錠をセキュアに管理するインテリジェントロックおよびラッチ(電子錠・電気錠)。サウスコの電子アクセスソリューション(EAS)は、ロックを遠隔モニタリング&制御し物理キー管理の煩雑さを解決することで、さらに高いユーザーの利便性と強い物理セキュリティを可能にします。
荷物入れ・収納
車両の安全性とセキュリティ性を向上し、荷物入れや乗務員専用エリアを施錠をセキュアに管理するインテリジェントロックおよびラッチ(電子錠・電気錠)。サウスコの電子アクセスソリューション(EAS)は、ロックを遠隔モニタリング&制御し物理キー管理の煩雑さを解決することで、さらに高いユーザーの利便性と強い物理セキュリティを可能にします。

サウスコについて

セールスエンジニア150+名と設計エンジニア75+名によるグローバルサポート

設計から製造までのトータルサポート

70年以上にわたる製品イノベーションの実績

世界9ヶ国に17の製造・在庫拠点

顧客数83ヶ国で100,000社以上

30 ヶ国以上にセールス、流通、技術およびカスタマーサービス拠点