サウスコを選ぶ理由
都市インフラに、スマートな選択
サウスコは、スマートシティ技術の進化とともに進む革新的な金物・アクセス部品の開発に日々取り組んでいます。技術力と経験から培われた用途の専門性で、世界中の安全で、セキュリティ性に優れ、より望まれるスマートシティ用機器づくりをサポートします。

用途

スマートシティ インフラのセキュリティをさらに良く
スマートシティ用機器は、これまでの機器に比べてより高価で、エンドユーザーにより近い場所に設置されます。重要なデータを保管し、次世代技術を搭載した多くの機器を守るため、さらに強固な物理セキュリティが求められています。サウスコの高性能な機械式および電子機械式ロックは、これらの高いセキュリティニーズに応えます。

接続性「つながる」金物・アクセス部品を選ぶ
電子錠・電気錠(EAS)は、機器のセキュリティ向上に加え、ソフトウェアシステムや他の機器への接続を可能にします。サウスコでは、電子キーやモバイルアプリ経由で機器へのアクセスを制御し、接続性やデータ取得機能を備えたインテリジェントな電子錠を幅広く取り揃えています。x

スマートシティの景観を美しく
交通量や人流の多い都市環境に設置される機器の美しい外観には、それを実現する金物部品が欠かせません。サウスコの隠しラッチやヒンジは、金物部品の強度や性能を損なうことなく省スペース設計や意匠性の課題解決をサポートします。

エンドユーザーにやさしい使いやすさ
ユーザーが触れるスマートインフラでは、ユーザーの満足度がこれまで以上に重視されます。高性能のヒンジや取付金具を使うことで、より優れた安全性と人間工学的な使いやすさを実現します。重いパネルやフタをブレ無く楽に開閉や位置決めできるサウスコのコンスタント(定)トルク位置決め技術は、より良い使い勝手を可能にします。

機器を長寿命化する設計
使用頻度が高い用途では、耐腐食性、防塵・防水性や密封完全性試験済みの耐久性に優れた金物部品を使うことで機器寿命を最大化できます。サウスコの内部取付(コンシールド)ラッチは外側から見えないため不正なこじ開けを防ぎ、またドアを複数のラッチで締めるマルチポイントラッチは高い強度と圧縮でドアをしっかりと閉鎖します。その他、さまざまな温度環境や気象条件に適した耐久設計製品を幅広く取り揃えています。