LG/LM:シリーズ -DZUS ® Lockwell ® クイックリリースピン
精密に仕上げられた単動ピンは、頻繁かつ繰り返し使用することが要求される用途へ迅速、簡単かつ確動の動作を提供。ピン先端の戻り止めボールは、耐振性能のため、接合表面にぴったり適合しています。プッシュボタン作動でボールがピンに引っ込められ、出し入れが簡単です。

直径、長さ、構成材が様々なピンの頑丈な設計は、物体の位置決め、位置調整、または保持の用途で必要とされる幅広い条件を満たします。すべて、片手操作で、確動の動作を実現。これにより、ナットやボルト、コッタピン、輪止めの好ましい代替品となります。
- 高い強度重量比を実現する強固な構造 単動のプッシュボタン設計は基本的な締まりばめ戻り止めピンより簡単に使用可能 無抵抗でピンを取りつけ、取り外しするためのプッシュボタン ボタン解除時、ぴったりと適合させるために戻り止めボールに再度はめ込むバネ装備型内部シャフト 特定用途のニーズに適応する多彩なハンドルスタイル – 手袋着用時の使用に適した幅広のグリップ 突出を最小限に抑える薄型ヘッド、不用意な作動による危険を最大限に回避する埋め込み型プッシュボタン
- 標準の2ボール構造またはより大きな引張荷重容量のためのオプションの4ボール構造がご利用いただけます ピンはステンレススティール製の材質でご用意 軍事/航空宇宙産業の業界基準または商業用途を満たす様々なグレードをご用意
- 最小引張荷重容量は、200ポンドから7,120ポンド(ピンサイズやデザインによって異なる) LGシリーズピンの剪断強度は、4,600ポンドから147,000ポンド/LMシリーズの剪断強度は、26,000 Nから718,000 N(ピンサイズや材質によって異なる) DZUS® Lockwell® LGシリーズとLMシリーズのピンはすべて購入仕様書NASM 23460およびNAS 1332の必要条件を満たしている、または超えており、 NAS 1333~NAS 1346、NAS 1353~NAS 136
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
製品ごとの認証品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む