68-70-302-20
캠 래치 , 대형 사이즈, T 자형 핸들 스타일, 크롬 도금
| 마감도장 | 크롬 도금 |
|---|---|
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
| 핸들 스타일 | T -핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| Class | 68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치 |
산업 환경에서의 쉬운 래치 작동에 필요한 대형 크기, 편리한 그립 및 대형 프레임 오프셋 치수를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요