사우스코 데이터 센터 솔루션은 랙 레벨에서 물리적 액세스 제어 및 모니터링 기능을 제공하는 완전한 통합 물리적 보안 시스템을 구성하여 건물 입구부터 중요 데이터를 실제로 저장하는 장비까지 전 범위에서 개별 사용자를 제어, 모니터링하고 추적합니다.

데이터 센터
데이터 센터를 지키는 랙 레벨 보안
사우스코를 선택해야 하는 이유?
가치 제안

응용 분야
원활한 시스템 통합
RFID리더 통합형 사우스코 H3-EM 전자 잠금 스윙핸들과 Wiegand 인터페이스가 적용된 보안 시스템 통합(SSI) 키트로 데이터 센터 입구부터 랙 레벨까지 전 범위의 보안을 제어할 수 있습니다. 사우스코 전자 잠금 장치는 기존 시스템에 문제없이 통합됩니다. 또는 사우스코 솔루션 중 하나를 사용하여 단일 화면에서 액세스 모니터링을 수행할 수 있습니다.

완벽하게 네트워크로 연결된 엔드 투 엔드 액세스 제어
사우스코가 완벽하게 네트워크로 연결된 IP 기반 액세스 제어 시스템을 통해 고유한 데이터 센터 요구 사항을 해결합니다. 사우스코 전자 잠금 장치는 단일/다중 액세스 제어 판독기 모듈을 통해 각종 보안/산업 규정 요건을 준수할 뿐만 아니라 기존 솔루션에서 손쉽게 업그레이드할 수 있는 경로도 제공합니다.

캐비닛 OEM 레트로핏 키트
사웃스코의 OEM 캐비닛 레트로핏 키트는 주요 OEM 패널 제작 공정에 꼭 맞는 하드웨어 패키지입니다. 이 키트를 활용하여 기존 기계식 캐비닛 잠금 시스템을 전자 잠금 솔루션으로 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

모듈형 액세스 제어 시스템
사우스코의 지능형 잠금 장치는 어떤 리더와도 통합하고 어떤 캐비닛에도 추가하여 물리적 액세스 제어 기능을 랙 레벨까지 확장할 수 있습니다. PIN 패드 또는 RFID 카드 리더 옵션뿐만 아니라 PIN 패드/RFID 및 지문/RFID 이중 인증 옵션도 지원합니다.

제품
SC 일체형 전자 잠금 장치
사우스코의 일체형 전자 액세스 솔루션은 배터리 전원, 전자기계식 잠금 기능, 키패드 또는 RFID 액세스 제어를 설치하기 용이한 단일 패키지 형태로 통합하여 제공합니다.

BT BLUETOOTH® 컨트롤러
사우스코 EA-BT BLUETOOTH® 컨트롤러는 네트워크에 유선 연결하거나 소프트웨어를 설치, 관리, 유지 보수할 필요 없이 완전한 액세스 제어 및 원격 모니터링 기능을 제공하는 지능형 잠금 장치입니다.

SSI 통합 키트
기존 액세스 제어 시스템에 사우스코 솔루션을 통합하여 입구부터 랙 레벨까지 전 범위에서 데이터 센터 보안을 제어할 수 있습니다. RFID 리더 통합형 사우스코 H3-EM 전자 잠금 스윙핸들과 Wiegand 인터페이스가 적용된 보안 시스템 통합(SSI) 키트가 전자 잠금 시스템으로원활하게 업그레이드를 제공합니다.

H3-EM 전자 스윙핸들
사우스코 H3-EM 전자 잠금 스윙핸들은 효율적인 마이크로프로세서 제어 기어 모터 설계 구조로 전력 소비를 최소화하면서 지능형 잠금/모니터링 기능을 제공합니다.

사우스코 소개

세계 각지에서 활동하는 150명 이상의 숙련된 영업 엔지니어 및 75명 이상의 설계 엔지니어

설계 구상부터 제작까지 포괄하는 종합적인 프로그램 관리

9개국에 위치한 17개 생산 기지 및 물류 센터

70년 넘게 전 세계 엔지니어링 액세스 솔루션 시장을 선도해 온 대표 주자

83개국의 100,000여 개 고객사 지원

30여 개국에서 영업, 유통, 엔지니어링, 고객 서비스까지 책임지는 글로벌 거점