푸쉬-투-클로즈 래치

사우스코 푸쉬 래치는 간편한 밀어닫기 방식으로 작동할 수 있으며 패널을 안전하게 고정하는 기능도 제공합니다. 손쉽게 설치하는 푸쉬 래치 솔루션은 실내외 헤비 듀티 설비에서 노출형/숨김형 마운트 옵션 및 다양한 크기, 디자인, 작동 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.

푸쉬-투-클로즈 래치

주요 혜택

  • Push-to-Close

    편리한 밀어닫기 방식

  • Operational Force

    손쉬운 설치

  • Case Study

    노출형 또는 숨김형 액세스 옵션

  • Stainless Steel

    실내외 옵션

  • Compression

    기계식 및 자석식 푸쉬 래치 솔루션

  • Latch Status

    비잠금형 및 잠금형 스타일

모두 보기 푸쉬-투-클로즈 래치

아래에서 제품을 선택하여 자세히 알아보거나 필터를 사용하여 옵션 범위를 좁혀보세요

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 푸쉬-투-클로즈 래치

보기 그리드 리스트

2029개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당