캠 래치

사우스코 캠 래치는 간단한 90도 회전 방식으로 도어를 닫는, 강력하고 안정적인 도어 클로징 기능을 제공합니다. 다양한 핸들, 공구, 키 잠금 옵션뿐만 아니라 방수 및 방진 버전도 선택하여 어떤 용도에도 적합한 보안 및 밀폐 기능을 구현할 수 있습니다.

캠 래치

주요 혜택

  • 90 degree turn

    간단한 90도 회전으로 작동

  • Stainless Steel

    먼지 및 물 유입 차단

  • Key Choice System

    키, 공구, 수동 옵션

  • Mounting Options

    조절식 그립 옵션으로 변경 수용

  • Performance Data

    간단한 설치

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 캠 래치

보기 그리드 리스트

3666개의 상품 중 1-35

내림차순
페이지 당