캡티브 스크류

사우스코 캡티브 스크류는 안정성이 검증된 나사산 방식으로 패널을 연결합니다. 해제 상태에서도 외부 패널에 확실히 연결되어 있으므로 하드웨어 유실을 방지하고 신속하게 조립할 수 있습니다.

캡티브 스크류

주요 혜택

  • Security

    확실히 연결된 상태를 유지하여 하드웨어 유실 방지

  • Center of Gravity

    나사산을 사용하여 안정적으로 연결

  • Physical Requirements

    다양한 재질 및 크기로 어떤 용도에도 적합

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 캡티브 스크류

보기 그리드 리스트

11225개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당