100년 넘게 전 세계 모든 지역에 제품을 공급해 온 관록의 글로벌 제조사, 사우스코는 경영의 모든 단계에서 지속적인 발전을 이루는 책임과 약속을 성실히 이행합니다.
사우스코는 내부에서, 그리고 우리의 생활 터전인 더 폭넓은 공동체 내에서 발전에 매진하는 것을 핵심 원칙으로 삼고 있습니다. 따라서 환경, 사회, 거버넌스(ESG)를 발전의 주요 동력으로 인식하고 이 글로벌 의제를 적극적으로 지지합니다.


사우스코는 글로벌 시장에서 환경, 사회, 거버넌스 (ESG) 경영을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
사우스코는 직원, 고객, 모든 이해 관계자를 위해 오래가는 가치를 실현하고자 지속 가능한 운영 및 책임을 다하는 비즈니스 활동을 한층 더 강화할 방법을 모색합니다. 사우스코의 ESG 선언은 사람(People), 지구(Planet), 정책(Policies), 그리고 무엇보다도 발전(PROGRESS)을 중심에 둔 핵심 원칙으로 구성됩니다.
사우스코는 자원을 소비하고 폐기물을 생성하는 프로세스를 능동적으로 관리하고 축소하면서 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 최선을 다합니다. 구체적으로 다음과 같은 노력을 기울이고 있습니다.
- 적합한 시설에 LED 전구 및 태양 전지판 사용
- 플라스틱 사출 성형 공정에서 생성되는 폐기물 재생 및 재사용
- 고객 사업장 근처에서 부품을 생산하여 배송 최소화
- 판지 폐기물 및 플라스틱 포장재 사용 감축
- 폐기물 매립 제로화
- 지속 가능한 재료, 또는 더 적은 양의 재료로 만들어지는 제품 개발
사우스코는 직원, 고객, 공동체의 행복과 안전을 우선순위에 둡니다. 그리고 이 의제를 뒷받침하는 핵심 가치를 다음과 같이 실천합니다.
- 모든 사람에게 평등한 임금과 기회 보장
- 건강한 워라밸 지원
- 커리어 개발의 모든 단계 지원
- 지역 공동체 및 사회에 참여
- 지속 가능한 발전 지향
사우스코는 기업의 거버넌스, 투명성, 윤리에 관한 가장 엄격한 기준을 지향합니다. 관련 법률, 규정, 업계 모범 사례를 모두 준수하면서 강력한 준법 문화를 정착시키고 발전시킵니다. 책임 있는 의사결정 및 효과적인 리스크 관리를 보장하면서 전사적 범위에서 청렴과 책임을 강조합니다.



- 사우스코는 2035년까지 범위 1 및 범위 2에 해당하는 CO2 배출을 25% 줄일 것입니다.
- 사우스코는 2050년까지 범위 1 및 범위 2에 해당하는 CO2 배출을 50% 줄일 것입니다.