Rivetti a espansione e accessoria

I rivetti ad espansione Southco creano un legame forte e “permanente” fra materiali diversi, come metallo, legno e muratura, in applicazioni con fori passanti e fori ciechi. L’installazione facile senza attrezzi speciali rende i rivetti ad espansione la scelta ideale per il lavoro sul campo, offrendo un costo totale di installazione e di disinstallazione economico.

Rivetti a espansione e accessoria

Vantaggi Chiave

  • Physical Requirements

    Disponibili in sei diametri diversi e in varie lunghezze per adattarsi a requisiti diversi di materiali e dimensioni

  • Stainless Steel

    Alluminio resistente alla corrosione e materiali in acciaio inox per prestazioni a lungo termine nelle applicazioni all’aperto

  • Padlockable

    Materiali e misure per adattarsi a una vasta gamma di requisiti ambientali e di resistenza

  • Security

    I design anti-manomissione resistono alla foratura e alla manomissione

  • Forniscono una superficie esterna pulita quando installati, senza i fori tipici dei rivetti con mandrino

Visualizza tutti Rivetti a espansione e accessoria

Selezionate un prodotto qui sotto per saperne di più o utilizzate i filtri per restringere le opzioni

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Rivetti a espansione e accessoria

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 283

Imposta ordine discendente
  1. GA-202-82V-M500

    Latch

  2. 28-R4-05-10

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-007-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

per pagina