F5-832-P8
플러쉬 캡티브 스크류, 8-32, 십자형 홈, 스테인레스 스틸,
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| 나사산 크기 | 8-32 |
| 헤드 스타일 | 십자형 홈 |
| Class | F5 - 플러쉬 캡티브 스크류 |
이 저측면 쉘과 설치 스크류를 이용하여 전면 판넬의 매우 적은 공간이나 비돌출형 설계에 적합한 캡티브 스크류 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요