KH:コーナードア取り外しヒンジ
これらのコンパクトなフラッシュ取りつけヒンジは形成シートメタルのドアに合うように特に設計され、迅速で低コストの取りつけが簡単に行なえます。複数のスタイルは頑丈で、多種のエンクロージャサイズに合いますすべてドアは180度完全に回転。

フレームリーフがエンクロージャフレームにボルトで固定、形成ドアリーフはドアパネルのコーナーベンドに型打ちされた穴に簡単にフィットします。2つのヒンジリーフを一緒にしドアリーフをドアパネルに圧縮するヒンジピンと小さな戻り止めとで保持します。
- 形成シートメタルドアのリターンベンドにフィットするため、金具が突き出ることもなくすっきりした外観
- 耐久性のあるダイカスト金属構造
- シートメタル厚さ1mm (0.04インチ)~2mm (0.08インチ)にフィットするサイズをご用意 扉枠経由でねじきりベースにひとつの小ねじで取りつける単穴(T1、T2)スタイル
- 取り外し型ヒンジピンはメンテナンスや修理のアクセス時に簡単にドアが外せます
- KHシリーズコ
- T1とT2モデル用取り外し可能なヒンジピンはアセタール製またはスティール製
- KHクラスヒンジは軸方向、放射状、最大仕様荷重、1200N (270フィートポンド)~3000N (675フィートポンド)に対応
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
製品ごとの認証品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む