MP:ポーラーマグネット式デッドボルトラッチ
スリムな外観で磁石により作動するラッチはスムーズで安全なデッドボルト操作。船舶やRV車に使用した場合、スライド式引き出し、キャビネット、ワードローブドアが、海や荒地で不用意に開いたりするのを防ぎます。水平な取りつけと際立つ美しい仕上げはキャビン内の取りつけで、インテリアを高級化します。

ドアでも引き出しでも、クリーンで頑丈なデザインは実際的な機能と強固な性能を提供ラッチは斬新なデザインとスタイル、使いやすさを誇り、2008 DAME、Design Awards METSで特別賞を受賞しています。耐蝕性構造は船舶、RV車利用環境に役立ちます。
- ドアでも引き出しでも、垂直、水平両方向に簡単に設置、使用できる 強力なネオジム鉄ボロン磁石は、ラッチとキーパーが並ぶと自動的にデッドボルトと噛み合う ハンドフリーのソフトクローズ式ドローアーシステム操作 スリムな形式はドアの端/薄さ最大0.75インチの引き出しパネル内でフィットし、表面の突き出しなし ラッチはリセスハンドル内に取りつけられたトリガーを軽く押すだけで解放されます 調整式キーパーは最大0.16インチの調整が可能
- サテンクロム、艶出しクロム、艶出し真鍮、黒仕上げをご用意
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む