TL - 슬라이드래치
사우스코의 슬라이드 래치는 진동을 견디고, 정렬 오류가 있더라도 패널을 제 위치에 확실히 고정해줍니다. 간단하게 밀어서 체결하는 수동 방식인 이 제품은 접근 및 유지 보수의 목적으로 손쉽게 분리할 수 있는 등 뛰어난 설계 유연성 더분에 다양한 사용 환경에 적합합니다.

TL 슬라이드 래치는 다양한 제품 버전을 수용합니다. 즉, 제조 환경에서 구조상의 공차를 수용할 뿐만 아니라 패널의 자율 위치 조정도 지원합니다.
- 슬라이드 메커니즘으로 확실한 체결 보장
- 손쉽게 설치, 공구 없이 접근 및 유지 보수 작업 수행 가능
- 진동에 강한 설계로 패널을 확실히 고정
- 숨김형과 표면 장착형으로 제공
- 액세스 옵션을 통해 다양한 패널 두께 수용
- 아연 합금 강 버전과 스테인리스 강 버전으로 제공